Tarpee UV Cloth #4000

Tarpee UV Cloth #4000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • UVCGR18100
  • Tarpee UV Cloth #4000
  • UVCSI18100
[Features]
- A durable and long life sheet with UV protection.
- Offers excellent weather resistance and is waterproof.
[Application]
- Long-term cover for materials and goods etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UVCGR18100
UVCSI18100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Trusco Code Amount Of Content

877.71 €

1 10 jours Vert418-95741 pc.

877.71 €

1 10 jours Argent418-95911 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bâche UV Thickness(mm) 0.36 Width×Length(m) 1.8X100
Shape Type rouleau Material (Main Body) Polyethylene (PE) Features It has excellent weather resistance and is superior in water-proofing.
Application Long-Term Material / Object Cover Tensile Strength Length 1,150 N / 5 cm, Width 1,100 N / 5 cm Durability period Approximately 2 to 3 years
Mass(g) 38700 Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique