Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
J5M3520
Product Type | Bâche de protection | Thickness(mm) | 1.7 | Width×Length(m) | 0.75X3.4 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Beige | Shape | Type rouleau | Trusco Code | 356-3898 |
Features | Flexible polyester fabric that absorbs shock. | Material (surface) | Polyester | Material (back) | Acrylic Resin |
Mass(kg) | 1.6 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles