Référence fabricant: TPP-121
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 8.05 €
Délai de livraison: 7 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPP-121
Product Type | Corde | Material | Autre | Type | Trois brins |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 12×1 | Material Details | Polypropylene (PP) | Collar | Black |
Trusco Code | 363-1681 | Mass(g) | 135 | Features | As it is made of fiber, it is flexible, easy to handle and light. |
Application | Best for fixing, bundling and pulling products in logistics or in a factory without contaminating them. | Package Form | Viny-Ties® Clip | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Polypropylene Rope with Stand, 3-Stranded 9 mm x 1 m – 12 mm x 5 m, le numéro d'article est le suivant: TPP-121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPP-121.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles