Vinylon Track Ropes 3-Strand Type Shrink Pack 6 mm x 15 m – 12 mm x 30 m

Vinylon Track Ropes 3-Strand Type Shrink Pack 6 mm x 15 m – 12 mm x 30 m

Détails du produit:

Référence fabricant: TR-1210

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 36.55

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 Roll


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TR-1210

Référence pièce
TR-1210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

36.55 €

3 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Corde Material Vinylon Type Trois brins
Wire diameter × length(mm×m) 12×10 Properties Résistance aux intempéries Collar White
Trusco Code 328-6703 Mass(g) 940 Features Eye splice process is applied on both ends.
Application For covering a pickup truck or tightening loads on a truck Package Form Shrink pack Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Vinylon Track Ropes 3-Strand Type Shrink Pack 6 mm x 15 m – 12 mm x 30 m, le numéro d'article est le suivant: TR-1210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TR-1210.

Assistance technique