Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R-9150M
Product Type | Corde | Material | Coton | Type | Trois brins |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 9×150 | Properties | Résistance à la chaleur | Collar | White |
Trusco Code | 276-7503 | Mass(g) | 7700 | Features | This item does not soften due to heat exposure. |
Application | For gardening and farming, prevention of fallen trees, root wrapping for gardening, drawstring of bags, etc. | Package Form | Bobbin reel (Large) | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Cotton Rope, 3-Stranded 3 mm x 10 m–12 mm x 100 m, le numéro d'article est le suivant: R-9150M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-9150M.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles