Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-70 |
A-71 |
A-72 |
A-73 |
NJ620 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire diameter × length (mm×m) | Package Form | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.41 € | 3 | 6 jours | 3×20 | With Bag | 367-4517 | 110 | 1 Roll | ||
5.09 € | 3 | 6 jours | 4×10 | With Bag | 367-4525 | 90 | 1 Roll | ||
7.39 € | 4 | 6 jours | 5×10 | With Bag | 367-4533 | 170 | 1 Roll | ||
10.44 € | 3 | 6 jours | 6×10 | With Bag | 367-4541 | 210 | 1 Roll | ||
18.81 € | 2 | 6 jours | 6×20 | Band Wrapping | 367-6137 | 470 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Rope | Material | Nylon | Type | Trois brins |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | White | Features | This rope has the most strength of the general synthetic fibers and it is especially tough against friction and shock. | Application | For Decoration, Nets, and Leads, etc. |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Wire diameter × length(mm×m)
Package Form
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles