Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-78
Product Type | Corde de signalisation | Material | Polyéthylène (PE) | Type | Trois brins |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 6.0×10 | Color Details | Yellow/Black | Package Form | Packaged in a Bag |
Trusco Code | 367-4584 | Features | Noticeable stripped pattern for indicating restricted areas, land readjustment, etc. | Application | Keep Out / Hazardous Area display |
Mass(g) | 150 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Sign Rope, 3-Stranded 6 mm X 10 m–11.5 mm X 100 m, le numéro d'article est le suivant: A-78.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-78.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles