Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRK-5
Product Type | Rope | Material | Polyéthylène (PE), brins polyester | Type | Trois brins |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 12×20 | Color Details | Yellow | Package Form | Band Wrapping |
Trusco Code | 367-7362 | Features | Polyester threads mixed in to bring out strong polyethylene characteristics and improve workability, making this a rope that is lightweight, strong, and has excellent workability. | Application | Fastening the truck load etc. |
Mass(g) | 1330 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de KP Truck Rope, 3-Strand Type 6 mm X 15 m–12 mm X 30 m, le numéro d'article est le suivant: TRK-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRK-5.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles