• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sac collecteur en amiante, jaune【100 pièces par conditionnement】

Sac collecteur en amiante, jaune

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • A-1
  • Sac collecteur en amiante, jaune
  • A-2
  • A-3

Détails du produit:

Référence fabricant: A-3

Marque: SHIMAZU SHOKAI

Prix: 105.75

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 Pack (100 Sheets)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-3

Référence pièce
A-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

105.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1 Pack (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac collecteur d'amiante Capacity(L) 14 Color Jaune
Material (Main Body) Polyéthylène (PE) Vertical(mm) 600 Horizontal(mm) 450
Thickness(mm) 0.15 Main body: option Main Body Trusco Code 335-3664
Application Asbestos collection work/removal work. Mass(g) 7500 Amount Of Content 1 Pack (100 Sheets)

Assistance technique