Chariot plat en plastique, Route Van

Chariot plat en plastique, Route Van

Détails du produit:

Référence fabricant: MP-500

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 61.27

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 unit


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MP-500

Référence pièce
MP-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

61.27 €

1 7 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot Uniform Load(kg) 100 Main Body Material Plastique
Main body: option Corps principal Product Type Swivel/Fixed Type Color Green
Length(mm) 500 Width(mm) 370 Height(mm) 112
Caster Diameter(mm) 75 Compatible Stopper - Trusco Code 504-2453
Mass(g) 2500 Specifications Finished product Load Platform Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material
Caster Bracket Material Steel Wheel Material Nylon (100% reclaimed material) Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot plat en plastique, Route Van, le numéro d'article est le suivant: MP-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MP-500.

Assistance technique