Barre de connexion pour chariot à conteneur type télescopique

Barre de connexion pour chariot à conteneur type télescopique
[Features]
· The 9 adjustment holes on one side allow the dimensions to be freely adjusted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FCD-40SUS

Référence pièce
FCD-40SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

13.87 €

4 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot à conteneur Main Body Material Acier inoxydable Main body: option Option
Length(mm) 294 Trusco Code 344-4813 Mass(g) 300
Specifications Connector bar for expandable container dollies Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Barre de connexion pour chariot à conteneur type télescopique, le numéro d'article est le suivant: FCD-40SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FCD-40SUS.

Assistance technique