Stainless Steel Tweezers Giza

Stainless Steel Tweezers Giza
  • Remise sur volume
[Features]
• Allows easy holding of micro components or small articles.
• Straight grip and tips (knurled grip).
[Application]
• For holding small articles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSP-39

Référence pièce
TSP-39
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

16.59 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Brucelles Properties Type standard
Overall Length(mm) 300 Width(mm) 20 Tip Straight/serrated
Trusco Code 270-9121 Features Can easily hold very small parts or objects. This is the straight type (with serrated teeth). Application For picking up small objects.
Mass(g) 91 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Stainless Steel Tweezers Giza, le numéro d'article est le suivant: TSP-39.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSP-39.

Assistance technique