Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1G-SA |
2G-SA |
3G-SA |
4G-SA |
5G-SA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tip | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.09 € | 1 | 7 jours | 120 | 9 | Powerful Ultrafine Type | 328-8927 | 12 | 1 pc. | ||
51.60 € | 1 | 6 jours | 115 | 10 | Rounded-end tapered tip | 328-8943 | 14 | 1 pc. | ||
54.14 € | 1 | 6 jours | 120 | 10 | Ultrafine type | 328-8960 | 12 | 1 pc. | ||
44.57 € | 1 | 6 jours | 110 | 9 | Tapered ultrafine tip | 328-8978 | 12 | 1 pc. | ||
50.26 € | 1 | 6 jours | 110 | 9 | Diagonal tapering point type | 328-9001 | 13 | 1 pc. |
Loading...
Material | Acier inoxydable | Product Type | Brucelles | Properties | Type non magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Features | Exhibits nonslip characteristics as a result of creating countless holes in the body of acid-resistant, magnetism-resistant (SUS304L) tweezers. SUS420J exhibits resistance to acids such as hydrogen fluoride and nitric acid. | Application | For laboratories that handle chemicals and others. For fine processes, such as semiconductor handling. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tip
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles