Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter D (mm) | Groove Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1.8 | |
81.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 2.4 | |
68.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | |
68.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 3.6 | |
68.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 4.2 | |
68.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 4.8 | |
68.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 5.4 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.31 | 1.8 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.32 | 1.8 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.33 | 1.8 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.34 | 1.8 | |
81.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 2.1 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.36 | 2.1 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.37 | 2.1 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.38 | 2.1 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.39 | 2.1 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.41 | 2.4 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.42 | 2.4 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.43 | 2.4 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.44 | 2.4 | |
81.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 2.7 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.46 | 2.7 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.47 | 2.7 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.48 | 2.7 | |
88.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.49 | 2.7 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.51 | 3 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.52 | 3 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.53 | 3 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.54 | 3 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | 3 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.56 | 3 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.57 | 3 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.58 | 3 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.59 | 3 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.61 | 3.6 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.62 | 3.6 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.63 | 3.6 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.64 | 3.6 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | 3.6 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.66 | 3.6 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.67 | 3.6 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.68 | 3.6 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.69 | 3.6 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.71 | 4.2 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.72 | 4.2 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.73 | 4.2 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.74 | 4.2 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 4.2 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.76 | 4.2 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.77 | 4.2 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.78 | 4.2 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.79 | 4.2 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.81 | 4.8 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.82 | 4.8 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.83 | 4.8 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.84 | 4.8 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | 4.8 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.86 | 4.8 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.87 | 4.8 | |
75.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.88 | 4.8 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN |
With/without Oil Hole | N/A | shank diameter d(mm) | 3 | Number of flutes | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter D(mm)
Groove Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles