• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret dur Toglon miniature type standard avec revêtement ALT

Foret dur Toglon miniature type standard avec revêtement ALT
  • Remise sur volume
Outstanding performance compared to conventional high hardness types. 3-flute design gives a finish with outstanding hole diameter accuracy and hole surface roughness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGHMDR0.1CBALT
TGHMDR0.2CBALT
TGHMDR0.3CBALT
TGHMDR0.4CBALT
TGHMDR0.5CBALT
TGHMDR0.6CBALT
TGHMDR0.8CBALT
TGHMDR0.9CBALT
TGHMDR0.15CBALT
TGHMDR1CBALT
TGHMDR1.1CBALT
TGHMDR1.2CBALT
TGHMDR1.3CBALT
TGHMDR1.4CBALT
TGHMDR1.5CBALT
TGHMDR1.6CBALT
TGHMDR1.7CBALT
TGHMDR1.9CBALT
TGHMDR2CBALT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Effective Length L 1
(mm)

95.14 €

1 6 jours 0.10.61.3

115.00 €

1 6 jours 0.21.22.6

100.73 €

1 6 jours 0.31.83.9

92.00 €

1 Disponible 6 jours 0.42.45.2

83.26 €

1 Disponible 6 jours 0.536.5

80.10 €

1 Disponible 6 jours 0.63.67.8

70.56 €

1 Disponible 6 jours 0.84.810.4

70.56 €

1 Disponible 6 jours 0.95.411.7

87.19 €

1 6 jours 0.150.92

61.83 €

1 Disponible 6 jours 1613

70.56 €

1 Disponible 6 jours 1.16.614.3

70.56 €

1 Disponible 6 jours 1.27.215.6

70.56 €

1 Disponible 6 jours 1.37.816.9

70.56 €

1 Disponible 6 jours 1.48.418.2

70.56 €

1 Disponible 6 jours 1.5919.5

70.56 €

1 Disponible 6 jours 1.69.620.8

70.56 €

1 Disponible 6 jours 1.710.222.1

70.56 €

1 Disponible 6 jours 1.911.424.7

67.38 €

1 Disponible 6 jours 21226

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier à dureté élevée Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 50
Shank Type Tige de fraise Coating Y/N Disponible Coating Type ALD(ALT)
With/without Oil Hole N/A shank diameter d(mm) 3 Number of flutes 2

Assistance technique