Référence fabricant: TMGW-S145
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 106.44 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMGW-S145
Holding Angle(°) | 90 | Magnet ON/OFF Function | N/A | Adsorption Power(N) | 245 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 144 | Depth(mm) | 36 | Height(mm) | 144 |
Specifications | Type fixe | Application | For temporary holding and temporary assembly during welding work. | Trusco Code | 232-7091 |
Mass(g) | 1500 | Magnet Material | Ferrite Magnet | Main Body Material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Magnesium Welder (Fixed Type), le numéro d'article est le suivant: TMGW-S145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMGW-S145.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles