Support magnétique hexagonal / matériau de l'aimant : aimant en ferrite

Support magnétique hexagonal / matériau de l'aimant : aimant en ferrite

Détails du produit:

Référence fabricant: TMS-9

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 61.03

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMS-9

Référence pièce
TMS-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.03 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Holding Angle(°) 45,90,135 Magnet ON/OFF Function N/A Adsorption Power(N) 100–200
Width(mm) 90 Depth(mm) 14 Height(mm) 90
Specifications Type fixe Application For temporary tacking during welding work, etc. Trusco Code 232-0975
Mass(g) 500 Magnet Material Ferrite Magnet Exterior Part Material Steel

Vous vous trouvez sur la page de Support magnétique hexagonal / matériau de l'aimant : aimant en ferrite, le numéro d'article est le suivant: TMS-9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMS-9.

Assistance technique