• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Conteneur modèle ST capacité (l) 3 / 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST-3-GY
ST-5-GY
ST-5-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

11.90 €

8 7 jours 267170953Gris23013384501-23922251 pc.

16.85 €

4 7 jours 3242021005Gris28015889501-24143531 pc.

17.62 €

4 6 jours 3242021005Jaune28015889501-31193531 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Polypropylène (PP) Applicable Card Inserter (sold separately) A85
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique