Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
External Shape Width(mm) | 350 | External Shape Depth(mm) | 255 | External Height(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 6 | Product Type | Conteneur de type boîte | Material (Main Body) | Polypropylène (PP) |
Effective inside dimension: frontage(mm) | 306 | Effective inside dimension: depth(mm) | 214 | Effective inside dimension: height(mm) | 86 |
Applicable Card Inserter (sold separately) | PZ-4001 | Mass(g) | 630 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Color
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles