• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Conteneur type TTC, transparent

Conteneur type TTC, transparent

Détails du produit:

Référence fabricant: TTC-1-TM

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 23.59

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 pc.


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTC-1-TM

Référence pièce
TTC-1-TM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

23.59 €

8 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

External Shape Width(mm) 400 External Shape Depth(mm) 280 External Height(mm) 125
Capacity(L) 11 Color Transparent Product Type Conteneur de type boîte
Material (Main Body) Polypropylène (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 369 Effective inside dimension: depth(mm) 248
Effective inside dimension: height(mm) 110 Applicable Card Inserter Card Rack TC-1 Trusco Code 389-9926
Mass(g) 755 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur type TTC, transparent, le numéro d'article est le suivant: TTC-1-TM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTC-1-TM.

Assistance technique