• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Carte-étiquette à conteneur type VN【50 pièces par conditionnement】

Carte-étiquette à conteneur type VN

Détails du produit:

Référence fabricant: VN-2C

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 4.14

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 Bag (50 Sheets)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VN-2C

Référence pièce
VN-2C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

4.14 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Conteneur imbriqué Material (Main Body) Autre Other Option
Vertical Size(mm) 36 Size Width(mm) 78 Compatible Container VN-2N
Trusco Code 337-2057 Features 1 Index card for VN type containers. Features 2 Three sizes are available to match each container size.
Mass(g/bag) 25 Amount Of Content 1 Bag (50 Sheets)

Vous vous trouvez sur la page de Carte-étiquette à conteneur type VN, le numéro d'article est le suivant: VN-2C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VN-2C.

Assistance technique