Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
60SPA0.3-1.2DLC |
60SPA0.5-2-3DLC |
60SPA0.5-2DLC |
60SPA0.8-3DLC |
60SPA1.0-4DLC |
60SPA1.5-6DLC |
60SPA2.0-8DLC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 3 | |
23.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 40 | 2 | 6 | 3 | |
23.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 40 | - | - | 2 | |
20.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 3 | 40 | - | - | 2 | |
23.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 4 | 40 | - | - | 2 | |
22.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 6 | 50 | - | - | 2 | |
23.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | 60 | - | - | 2 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 60 | work material | Aluminium / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | DLC | Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles