Référence fabricant: CD4.0-10
Marque: IWATA TOOL
Prix: 21.90 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CD4.0-10
Référence pièce
|
---|
CD4.0-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
21.90 € | 1 |
Jour même
Stock |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Both square (θ) | 60 | blade diameter(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A | shank diameter(mm) | 10 |
Rotation Direction | Right blade | Overall Length L(mm) | 68 | Blade Length(mm) | 5.2 |
JIS | JISA |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à centrer HSS, type A, 60°, le numéro d'article est le suivant: CD4.0-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CD4.0-10.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles