Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
90TG1.2CB |
90TG2CB |
90TG3CB |
90TG4CB |
90TG6CB |
90TG8CB |
90TG10CB |
90TG12CB |
90TG16CB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.49 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 2 | ||
84.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 40 | 2 | 6 | 2 | |
65.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 40 | - | - | 1 | |
65.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 40 | - | - | 1 | |
81.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 50 | - | - | 1 | |
83.25 € | 1 | 6 jours | 8 | 8 | 60 | - | - | 1 | ||
130.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 70 | - | - | 1 | ||
160.59 € | 1 | 10 jours | 12 | 12 | 75 | - | - | 1 | ||
237.04 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | 80 | - | - | 1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 90 | work material | Acier général / Aluminium / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | N/A | Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles