Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
60TGHSP3CBALD |
60TGHSP4CBALD |
60TGHSP6CBALD |
60TGHSP8CBALD |
60TGHSP10CBALD |
60TGHSP12CBALD |
60TGHSP16CBALD |
60TGHSP20CBALD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.91 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 3 | 40 | 0.6 | ||
103.91 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 4 | 40 | 0.8 | ||
95.40 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 6 | 50 | 1.2 | ||
150.30 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 8 | 60 | 1.6 | ||
202.37 € | 1 | 6 jours | 2 | 10 | 70 | 2 | ||
242.80 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 12 | 75 | 2.4 | ||
323.78 € | 1 | 6 jours | 3 | 16 | 80 | 3 | ||
421.21 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 100 | 4 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 60 | work material | Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles