Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
120SPC0.4CB |
120SPC0.6CB |
120SPC0.9CB |
120SPC1.2CB |
120SPC2-3CB |
120SPC2CB |
120SPC3CB |
120SPC3SECB |
120SPC4CB |
120SPC6CB |
120SPC8CB |
120SPC12CB |
120SPC16CB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | Lame unique | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 3 | |
43.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | Lame unique | 3 | 40 | 0.6 | 1.8 | 3 | |
39.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | Lame unique | 3 | 40 | 0.9 | 2.7 | 3 | |
37.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | Lame unique | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 3 | |
20.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | Lame unique | 3 | 40 | 2 | 6 | 3 | |
22.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | Lame unique | 2 | 40 | - | - | 2 | |
31.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | Double tranchant | 3 | 35 | - | - | 1 | |
16.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | Lame unique | 3 | 40 | - | - | 2 | |
34.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | Double tranchant | 4 | 40 | - | - | 1 | |
51.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | Double tranchant | 6 | 50 | - | - | 1 | |
72.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | Double tranchant | 8 | 60 | - | - | 1 | |
118.50 € | 1 | 6 jours | 12 | Double tranchant | 12 | 80 | - | - | 1 | ||
180.94 € | 1 | 6 jours | 16 | Double tranchant | 16 | 100 | - | - | 1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 120 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles