Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
120LSPC2CBALD |
120LSPC3CBALD |
120LSPC4CBALD |
120LSPC6CBALD |
120LSPC8CBALD |
120LSPC10CBALD |
120LSPC12CBALD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | Lame unique | 2 | 100 | 2 | |
62.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | Double tranchant | 3 | 100 | 1 | |
67.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | Double tranchant | 4 | 100 | 1 | |
98.13 € | 1 | 6 jours | 6 | Double tranchant | 6 | 100 | 1 | ||
108.67 € | 1 | 6 jours | 8 | Double tranchant | 8 | 120 | 1 | ||
150.32 € | 1 | 6 jours | 10 | Double tranchant | 10 | 120 | 1 | ||
196.55 € | 1 | 6 jours | 12 | Double tranchant | 12 | 150 | 1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 120 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles