Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.23 € | 1 | 6 jours | 0.03 | Lame unique | 3 | 40 | 0.03 | 0.12 | 0.4 | 3 | ||
91.95 € | 1 | 6 jours | 0.05 | Lame unique | 3 | 40 | 0.05 | 0.2 | 0.6 | 3 | ||
85.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.07 | Lame unique | 3 | 40 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 3 | |
73.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | Lame unique | 3 | 40 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 3 | |
57.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | Lame unique | 3 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 3 | |
46.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | Lame unique | 3 | 40 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 3 | |
41.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | Lame unique | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 3 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | Lame unique | 3 | 40 | 0.5 | 2 | 6 | 3 | |
27.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | Lame unique | 2 | 40 | 0.5 | - | - | 2 | |
47.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | Double tranchant | 3 | 35 | 1 | - | - | 1 | |
23.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | Lame unique | 3 | 40 | 1 | - | - | 2 | |
50.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | Double tranchant | 4 | 40 | 1.5 | - | - | 1 | |
68.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | Double tranchant | 6 | 50 | 2 | - | - | 1 | |
93.09 € | 1 | 6 jours | 2.5 | Double tranchant | 8 | 60 | 2.5 | - | - | 1 | ||
97.30 € | 1 | 6 jours | 3 | Double tranchant | 10 | 70 | 3 | - | - | 1 | ||
120.42 € | 1 | 6 jours | 4 | Double tranchant | 12 | 80 | 4 | - | - | 1 | ||
181.13 € | 1 | 6 jours | 5 | Double tranchant | 16 | 100 | 5 | - | - | 1 | ||
289.07 € | 1 | 6 jours | 6 | Double tranchant | 20 | 120 | 6 | - | - | 1 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 90 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles