Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
90CD1.0-3CBSALD |
90CD2.0-5CBSALD |
90CD3.0-8CBSALD |
90CD4.0-10CBSALD |
90CD5.0-12CBSALD |
90CD6.0-16CBSALD |
90CD8.0-20CBSALD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Blade Length (mm) | JIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 35 | 1.3 | - | |
100.42 € | 1 | 6 jours | 2 | 5 | 40 | 2.6 | JISA | ||
111.50 € | 1 | 6 jours | 3 | 8 | 50 | 3.9 | - | ||
153.88 € | 1 | 6 jours | 4 | 10 | 56 | 5.2 | JISA | ||
199.92 € | 1 | 6 jours | 5 | 12 | 63 | 6.4 | - | ||
299.79 € | 1 | 6 jours | 6 | 16 | 71 | 7.7 | - | ||
433.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 20 | 80 | 10.3 | JISA |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Both square (θ) | 90 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Blade Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles