Pince coupante mécatronique (Merry)

Pince coupante mécatronique (Merry)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 57S-125

Marque: MUROMOTO TEKKO

Prix: 27.21

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

57S-125

Référence pièce
57S-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.21 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 368-9077 Masse(g) 90
Caractéristiques Fine nippers with small head Caractéristiques 2 With pin to prevent the spring from falling out Spécifications Thin Blade
Spécification 2 With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante mécatronique (Merry), le numéro d'article est le suivant: 57S-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 57S-125.

Assistance technique