Référence fabricant: WA1000F-160
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 68.52 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WA1000F-160
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Plastic Cutting Performance(φ/mm) | 5 | Type détaillé | For resin cutting |
Corps de meuble : option | Main Body | Code Trusco | 368-9255 | Masse(g) | 180 |
Caractéristiques | Cutting is made possible using 1/3 of the conventional force with the magnifying device | Application | Gate cutting of resin molding up to 5 mm | Spécifications | Thin Blade |
Spécification 2 | With Spring |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante mixte (Merry), le numéro d'article est le suivant: WA1000F-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WA1000F-160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles