Pince coupante, usage intensif (Merry)

Pince coupante, usage intensif (Merry)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Pince coupante, usage intensif (Merry)
  • Pince coupante, usage intensif (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
206S-150
206S-175
206S-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Code Trusco Masse
(g)

33.36 €

1 6 jours 15022.61.6X3 core274-1580185

31.78 €

1 Disponible 6 jours 175232.0X3 core274-1598260

40.45 €

1 6 jours 2002.63.52.0X3 core274-1601330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without Spring Disponible
Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques Ideal for electrical work such as cutting soft steel wire, copper wire, vinyl armored cable and insulok. Caractéristiques 2 The blade part is sharpened by polishing and the cut end is almost straight
Spécifications Sharp blade Spécification 2 With Spring

Assistance technique