Pince à ébarber les entrées capillaires (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PG20-125

Référence pièce
PG20-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.20 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
With or without Spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) - Plastic Cutting Performance(φ/mm) 1
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 368-9204 Masse(g) 90
Caractéristiques The tip is especially small, making it ideal for gate cutting in recessed parts Spécifications With Spring Spécification 2 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed

Vous vous trouvez sur la page de Pince à ébarber les entrées capillaires (Merry), le numéro d'article est le suivant: PG20-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PG20-125.

Assistance technique