Référence fabricant: 140S-130
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 42.39 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
140S-130
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Plastic Cutting Performance(φ/mm) | 3 | Corps de meuble : option | Main Body |
Code Trusco | 368-8950 | Masse(g) | 90 | Caractéristiques | The blade part is flat and in the same plane as the head |
Caractéristiques 2 | A stopper for preventing misalignment of the blades is installed | Spécifications | Straight blade | Spécification 2 | With Spring |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante plate pour plastique (Merry), le numéro d'article est le suivant: 140S-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 140S-130.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles