• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince coupante effilée pour plastique (Merry)

Pince coupante effilée pour plastique (Merry)

Détails du produit:

Référence fabricant: 68S-125

Marque: MUROMOTO TEKKO

Prix: 36.04

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

68S-125

Référence pièce
68S-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.04 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
With or without Spring Disponible Plastic Cutting Performance(φ/mm) 2 Corps de meuble : option Main Body
Code Trusco 104-1631 Masse(g) 70 Caractéristiques Since the tip is made particularly thin, it can comfortably cut objects even in small gaps
Caractéristiques 2 Resin of up to ø2 mm can be cut Spécifications Round Blade Spécification 2 With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante effilée pour plastique (Merry), le numéro d'article est le suivant: 68S-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 68S-125.

Assistance technique