Référence fabricant: 170S-150
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 36.84 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
170S-150
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Plastic Cutting Performance(φ/mm) | 5 | Corps de meuble : option | Main Body |
Code Trusco | 104-1461 | Masse(g) | 120 | Caractéristiques | Because the tilt angle of the blade surface is wide and the blade is long, the flat part of plastics can be cut easily |
Caractéristiques 2 | Round blade type | Spécifications | Straight blade | Spécification 2 | With Spring |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour plastique (Merry), le numéro d'article est le suivant: 170S-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 170S-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles