Pince coupante pour plastique, long bout (Merry)

Pince coupante pour plastique, long bout (Merry)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 2000EF-190

Marque: MUROMOTO TEKKO

Prix: 51.55

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2000EF-190

Référence pièce
2000EF-190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 190
With or without Spring Disponible Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 368-9000
Masse(g) 220 Caractéristiques End Nippers With 35 mm Depth Spécifications Round Blade
Spécification 2 With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour plastique, long bout (Merry), le numéro d'article est le suivant: 2000EF-190.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2000EF-190.

Assistance technique