• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince miniature, bec légèrement effilé (Merry)

Pince miniature, bec légèrement effilé (Merry)

Détails du produit:

Référence fabricant: M-09

Marque: MUROMOTO TEKKO

Prix: 28.04

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-09

Référence pièce
M-09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.04 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 120
With or without Spring Disponible Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 111-1868
Masse(g) 40 Caractéristiques Ideal for disassembling and assembling precision equipment Caractéristiques 2 The gripping tip part is made very thin
Spécifications With Spring Épaisseur de la pointe(mm) 1.5 Pointe Not Serrated

Vous vous trouvez sur la page de Pince miniature, bec légèrement effilé (Merry), le numéro d'article est le suivant: M-09.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-09.

Assistance technique