Pince combinée JIS / moletage / acier spécial de qualité supérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1050-175
1050-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Code Trusco Masse
(g)

31.93 €

1 6 jours 1752.63.5104-1614275

36.79 €

1 6 jours 2003.24104-1622375

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring Disponible
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0X3 core Trou de fixation de la sangle antichute NA Corps de meuble : option Main Body
Caractéristiques Standard pliers containing the highest level of steel used and possessing excellent durability Caractéristiques 2 As it is knurled, it can also turn nuts, etc. Spécifications With Spring
Spécification 2 With tip knurling

Assistance technique