Pince à usage intensif (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2050-185
2050-225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Code Trusco Masse
(g)

40.09 €

1 6 jours 1853.242.0X3 core104-1274290

33.28 €

1 6 jours 2253.64.52.6X3 core104-1282370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Trou de fixation de la sangle antichute Available Corps de meuble : option Main Body Caractéristiques It has excellent cutting ability because the fulcrum from the tip is shorter than ordinary pliers (adopting eccentric lever principle)
Caractéristiques 2 Appropriate non-slip finish is given to the grip Caractéristiques 3 As it is knurled, it can also turn nuts, etc.

Assistance technique