Pince pour travaux électriques (Merry)

Pince pour travaux électriques (Merry)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: XP200

Marque: MUROMOTO TEKKO

Prix: 40.80

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XP200

Référence pièce
XP200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 200
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4.5
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2X3 core Trou de fixation de la sangle antichute Available Corps de meuble : option Main Body
Code Trusco 327-3539 Masse(g) 360 Caractéristiques Uses a uniquely shaped elastomer cover
Caractéristiques 2 Strong Type Pliers (with Eccentric Lever Principle)

Vous vous trouvez sur la page de Pince pour travaux électriques (Merry), le numéro d'article est le suivant: XP200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XP200.

Assistance technique