Référence fabricant: RD310
Marque: MUROMOTO TEKKO
Prix: 28.86 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RD310
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince étau | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Trou de fixation de la sangle antichute | NA | Corps de meuble : option | Main Body |
Code Trusco | 368-9221 | Masse(g) | 120 | Caractéristiques | The tip is wide and processed to be tough |
Spécifications | With Spring | Spécification 2 | With tip knurling |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à câbles / Pince plate à pointe crantée, le numéro d'article est le suivant: RD310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RD310.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles