• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince pour fil (Merry)

Pince pour fil (Merry)
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the tip is wide, it holds the product steadily.
[Applications]
· For fine work and machining of wires and tin plates.
· For grasping items too hot to touch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RD320
RD330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
En pointe
(mm)
Code Trusco

26.85 €

1 Disponible 6 jours 1.5×3.5395-6792

30.97 €

1 6 jours 2.0×2.0395-6806

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince étau Overall Length(mm) 150
With or without Spring Disponible Trou de fixation de la sangle antichute NA Corps de meuble : option Main Body
Masse(g) 110 Caractéristiques Since the tip is wide, it holds the product steadily. Application For working on and processing wires and tin plates
Application 2 For grasping items too hot to touch Spécifications With Spring Spécification 2 Without tip knurling

Assistance technique