Pince coupante, acier inoxydable

Pince coupante, acier inoxydable
  • Remise sur volume
[Features]
· A lead stopper is provided to prevent cutting chips from scattering.
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP-31

Référence pièce
SP-31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 130
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) - Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 381-9434 Masse(g) 45
Caractéristiques 1 With Lead Stopper that Prevents Scattering of Cutting Chips Caractéristiques 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Spécification 1 With Plastic Springs
Matériau Stainless Steel

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SP-31.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP-31.

Assistance technique