Référence fabricant: SP-35
Marque: THREE PEAKS GIKEN
Prix: 23.87 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SP-35
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince étau | Overall Length(mm) | 149 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Corps de meuble : option | Main Body | Code Trusco | 381-9477 |
Masse(g) | 55 | Caractéristiques 1 | Tip angle 45° | Caractéristiques 2 | Bent lead pliers suitable for "picking up, pinching and lining up" |
Caractéristiques 3 | Elastomer resin grip that comfortably fits the hand | Spécification 1 | With Plastic Springs | Spécification 2 | Without tip knurling |
Matériau | Stainless Steel | Trou de fixation de la sangle antichute | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Pince pour fil à bouts recourbés (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: SP-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP-35.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles