• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Marteau multifonction (1 lb, 450 g)

Marteau multifonction (1 lb, 450 g)
[Features]
· Adopts a handle with a tapered shape that fits well to the hand, increasing work efficiency.
· It is a combination hammer made of iron and resin that can perform two types of work.
· Only resin-side heads can be replaced.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UD6-10
UD7-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle material Details Type Trusco Code Mass
(g)
Clip material

32.87 €

1 6 jours Marteau à double extrémité33100300Chêne-395-8019610-

47.91 €

1 6 jours Marteau souple (tête en résine)32114316Acier pour tuyauCombination Hammer373-8914730Resin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal 1 Pound

Assistance technique