• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Maillet en uréthane G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UKH-8G
UKH-10G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Head (length)
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

200.39 €

1 6 jours 1808 lb123-52144600

302.02 €

1 6 jours 20210 lb.123-52225100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Kakeya Head (diameter)(mm) 104 Overall Length(mm) 900
Head material Uréthane Handle material Fibre de verre

Assistance technique