Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRH-30G |
TRH-40G |
TRH-60 |
TRH-80 |
TRH-100 |
TRH-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Handle material | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | Handle surface material | Protector Ring Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.46 € | 1 | 7 jours | 43 | 128 | 400 | Polypropylène (PP) / Caoutchouc thermoplastique (TPR) | 3 pounds | 415-8725 | 1680 | - | - | ||
57.98 € | 1 | 6 jours | 47 | 140 | 400 | Polypropylène (PP) / Caoutchouc thermoplastique (TPR) | 4 pounds | 415-8733 | 2100 | - | - | ||
72.57 € | 1 | 6 jours | 54 | 161 | 892 | Polypropylène (PP) / Fibre de verre | 6 lb | 366-9297 | 3380 | Polypropylene (PP) | Rubber | ||
111.78 € | 1 | 6 jours | 59 | 176 | 897 | Polypropylène (PP) / Fibre de verre | 8 lb | 366-9301 | 4740 | Polypropylene (PP) | Rubber | ||
131.12 € | 1 | 6 jours | 64 | 188 | 902 | Polypropylène (PP) / Fibre de verre | 10 lb. | 366-9246 | 5750 | Polypropylene (PP) | Rubber | ||
156.29 € | 1 | 7 jours | 78 | 242 | 918 | Polypropylène (PP) / Fibre de verre | 20 lbs. | 366-9289 | 9800 | Polypropylene (PP) | Rubber |
Loading...
Product Type | Marteau à double extrémité | Head material | Carbon Steel | Grip Material | Thermoplastic Rubber (TPR) |
---|---|---|---|---|---|
Handle core material | Glass Fiber |
Configurer
Propriétés de base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Handle material
Nominal
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles