Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TPU-4 |
TPU-5 |
TPU-6 |
TPU-8 |
TPU-10 |
TPU-12 |
TPU-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.37 € | 1 | 7 jours | 70 | 142 | 505 | 4 pounds | 366-9203 | 2300 | ||
97.66 € | 1 | 6 jours | 80 | 148 | 505 | 5 pounds | 366-9211 | 2500 | ||
143.80 € | 1 | 6 jours | 94 | 158 | 910 | 6 lb | 366-9220 | 3700 | ||
168.24 € | 1 | 6 jours | 105 | 178 | 910 | 8 lb | 366-9238 | 4700 | ||
189.72 € | 1 | 6 jours | 105 | 198 | 910 | 10 lb. | 366-9173 | 5500 | ||
224.64 € | 1 | 6 jours | 120 | 200 | 920 | 12 pounds | 366-9181 | 6500 | ||
252.47 € | 1 | 9 jours | 122 | 220 | 922 | 15 pounds | 366-9190 | 7800 |
Loading...
Product Type | Kakeya | Head material | Polyuréthane (PU) | Handle material | Fibre de verre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles