Référence fabricant: D-16
Marque: HIRAI KOGU
Prix: 14.38 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-16
Product Type | Barre | Overall Length(mm) | 260 | Blade Width(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 164 | Trusco Code | 165-3571 | Application | For nail removal and lever operations. |
Material | Hard Steel Wiring Material (Chrome Vanadium Steel) | Features | This is a completely hardened and powerful all-purpose tool with a through square shaft. |
Vous vous trouvez sur la page de Pied de biche, le numéro d'article est le suivant: D-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles